C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
-
Ogranicznik przepięć
2801059
Wtyk pośredni w technologii Lambda 4 jako ochrona przed przepięciami do koncentrycznych złączy sygnałowych. Przyłącze: złącza 7/16 wtyk-gniazdo
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Ochrona przed przepięciami instalacji nadawczych i odbiorczych |
| Klasa testu IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstrukcja | Adapter |
| Liczba biegunów | 1 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze 7/16 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 39 mm |
| Wysokość | 79 mm |
| Długość | 84,2 mm |
| Materiał obudowy | HPb59-1 |
| Materiał powłoki obudowy | Cu-Sn-Zn |
| materiał powierzchni styku | Au |
| Materiał przewodu wewnętrznego | QSn6.5-0.1 |
| Materiał powierzchni przewodu wewnętrznego | Złoto |
| Materiał izolacji | PTFE |
| materiał styków sprężyn. | QSn6.5-0.1 |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | Line-Shield/Earth Ground |
| znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs | 50 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 50 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ekran) | 50 kA |
| Całkowity prąd udarowy (8/20) µs | 60 kA |
| Całkowity prąd udarowy (10/350) µs | 20 kA |
| Maksymalny prąd wyładowczy Imaks. (8/20) µs | 60 kA |
| odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ziemia) | 60 kA |
| odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ekran) | 60 kA |
| probierczy prąd pioruna (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 20 kA |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | ≤ 1 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ekran) spike | ≤ 1 V |
| Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Poziom ochrony Up (żyła-ekran) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Tłumienność wtrąceniowa aE, asym. | typ. 0,1 dB |
| Zakres częstotliwości | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Współczynnik fali stojącej VSWR w systemie 50 Ω | typ. 1,20 |
| maks. 1,25 | |
| Dopuszczalna moc HF Pmax przy VSWR=xx (system 50 Ω) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | 2000 m |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
| Normy/przepisy | IEC 60664-1 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-21/A1 |
| Wskazówka | 2008 |
| Normy/przepisy | EN 61643-21/A1 |
| Wskazówka | 2009 |
| Sposób montażu | Odpowiedni wtyk pośredni |
| Numer artykułu | 2801059 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL3312 |
| Klucz produktu | CL3312 |
| GTIN | 4046356678254 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 485 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 485 g |
| Numer taryfy celnej | 85363010 |
| Kraj pochodzenia | CN |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław