HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Obudowa
1082596
Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M32, wysokość: 84,7 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Rodzaj obudowy | Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla |
| Zastosowanie | Standard |
| Konstrukcja | B24 |
| Ilość odejść kablowych | 2 |
| Rodzaj dławików | 2x M32 |
| Klapka ochronna | tak |
| Wyprowadzenie kabla | boczne |
| Przepust Pg | bez |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 57 mm |
| Wysokość | 84,7 mm |
| Długość | 144 mm |
| Średnica otworu | 5,5 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Blokada) |
| V0 (Klapka ochronna) | |
| Materiał uszczelki | NBR, przewodząca |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
| materiał pokrywy ochronnej | PC |
| materiał pałąka ryglującego | PA |
| Dane mechaniczne | |
| Rodzaj dławików | 2x M32 |
| typ ryglowania | Pałąk |
| Moment dokręcania | 2 Nm ... 3 Nm (do śrub mocujących M5 obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla) |
| Informacja montażu | Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem. |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 (z zamkniętą osłoną) |
| IP67 (w stanie wetkniętym) | |
| Wytrzymałość udarowa | IK08 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1082596 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF7APB |
| Klucz produktu | AF7APB |
| GTIN | 4055626816326 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 477,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 471 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - Uszczelka profilowana 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Pałąk obudowy 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Klapka ochronna 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Przepust do węża ochronnego 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241063
Korzyści
Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław