HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Obudowa
1407637

Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B10, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA 6.6-FR, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M32, wysokość: 74 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
Mała waga
Niskie niebezpieczeństwo kondensacji