HC-COM-HHFS-1TTM25-EL-AL
-
Obudowa
1078590
Obudowy wtyku COM, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M25, wysokość: 68 mm, dławnica kablowa: bez, Standard
Szczegóły produktu
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
| Rodzina produktów | HC-COM |
| Zastosowanie | Standard |
| Konstrukcja | COM |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Rodzaj dławików | 1x M25 |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Przepust Pg | bez |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 39 mm |
| Wysokość | 68 mm |
| Długość | 48,8 mm |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
| Dane mechaniczne | |
| Rodzaj dławików | 1x M25 |
| typ ryglowania | Pin |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Wytrzymałość udarowa | IK06 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1078590 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF7APP |
| Klucz produktu | AF7APP |
| GTIN | 4055626791890 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 83,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 83 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
HC-COM-HCWS-PL-BK - Klapka ochronna 1079395
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411190
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Przepust do węża ochronnego 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Przepust do węża ochronnego 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Przepust do węża ochronnego 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Przepust do węża ochronnego 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Przepust do węża ochronnego 3241062
Korzyści
Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław