VS-08-T-H-S-RJ45/IP67 - Obudowy wtyku RJ45
1652855

Obudowa tulejowa RJ45, IP67, sieciowana radiacyjnie do aplikacji spaw., do wkładki styku męskiego VS-08-ST-H11-RJ45 i VS-08-ST-H21-RJ45, z ryglem Push-Pull do ram nabudowanych, średnica kabli 5,0 mm ... 8,5 mm

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne