DFK-PC 4/ 9-G-7,62-FS4,8 - Obudowy przepustów
1861222

Obudowy przepustów, przekrój znamionowy: 4 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 15 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze konektorowe, montaż: montaż bezpośredni, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON PC 4, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompaktowe, znormalizowane płaskie złącze wtykowe umożliwia stosowanie na całym świecie
Złącze kablowe po wewnętrznej stronie urządzenia umożliwia dowolne umiejscowienie przepustu ściennego