HC-B 16-TMS-100/O1STM32G-EMV
-
Obudowy EMC
1690189
Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE EMC B16, z ryglowaniem śrubami, wys. 100 mm, z gwintem 1x M32, proste odejście kabla
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
| Zastosowanie | EMC |
| Konstrukcja | B16 |
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| Śruby mocujące | M6 |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Moment dokręcania | 3 Nm (Śruba ryglująca) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 57 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Długość | 126 mm |
| Wymiary montażowe | |
| szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
| Długość wycinka montażowego | 86 mm |
| Materiał uszczelki | NBR, przewodząca |
| Materiał obudowy | Ciśnieniowy odlew aluminium |
| Materiał powłoki obudowy | z powłoką EMC, srebrna |
| materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Stopień ochrony (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Dane mechaniczne | |
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| Informacja montażu | Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej. |
| Aby uzyskać optymalne działanie ekranu, trzeba ze ściany szafki przyłączowej w obszarze uszczelki profilowanej usunąć lakier proszkowy, mający działanie izolujące. Moment dokręcający śruby ryglującej: 3 Nm. | |
| Śruby mocujące | M6 |
| Numer artykułu | 1690189 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822484 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 357,02 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 357,02 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna 1690794
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Dławnica kablowa 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adapter redukcyjny 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adapter rozszerzający 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca 1645862
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław