Dławnica kablowa - HC-M-KV-Z-M32
1646162

Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 19 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32


Szczegóły produktu




Typ produktu Dławnica pełna
Liczba przewodów 1
Producent wafi
Ekranowany nie

Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 80 °C (statyczny)

Rysunek wymiarowy
Długość 43 mm
Długość gwintu przyłącza 8 mm
Długość bez gwintu przyłącza 35 mm
Średnica gwintu przyłącza 32 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej 42 mm
Rozwartość klucza króćców 40 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu 19,00 mm ... 27,00 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 47 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy M32 x 1,5
Skok gwintu 1,5 mm

Kolor srebrny
Materiał uszczelki kabla perbunan
materiał uszczelki toroidalnej NBR
Materiał dławnicy gwintowanej Mosiądz, niklowany

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 18 mm ... 27 mm
Warunki otoczenia
Bezhalogenowość nie

Numer artykułu 1646162
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF7DFX
Klucz produktu BF7DFX
Strona katalogu Strona 699 (C-2-2019)
GTIN 4017918941307
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 153,09 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 150,35 g
Numer taryfy celnej 74198090
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”