HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK
-
Obudowa
1424641
Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla D7, do ryglowania śrubowego, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, odejście kabla: 1, proste, 1x M20, wysokość: 41,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR, zamknięte dno
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B