HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - Obudowa
1424638

Obudowy wtyku D7, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, odejście kabla: 1, proste, 1x M20, wysokość: 54,9 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B