HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Obudowa
1411886

Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B16, do ryglowania śrubowego, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, odejście kabla: 2, boczne, 2x M40, wysokość: 111 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B