VC-K-T3-R
-
Obudowa wtyku
1855115
Obudowa wtyku, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: VC3, kolor: szary, Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów. |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Obudowa wtyku |
Rodzina produktów | VARIOCON |
Konstrukcja | VC3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Rodzaj dławików | Pg21 |
Śruby mocujące | M4 |
Ekranowany | nie |
Wyprowadzenie kabla | ukośny |
Moment dokręcania | 1,2 ... 1,8 Nm |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 33 mm |
Wysokość | 79 mm |
Długość | 96 mm |
Rodzaj gwintu od strony przyłączy | Pg21 |
Kolor | szary |
Kolor części obudowy | szary |
Materiał Obudowa | Poliamid (Obudowa wtyku) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | EPDM |
NBR | |
materiał uszczelki toroidalnej | NBR |
Materiał śrub ryglujących | Mosiądz, niklowany |
Dane mechaniczne | |
Rodzaj dławików | Pg21 |
typ ryglowania | Śruba |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 (DIN IEC 60529) |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Śruby mocujące | M4 |
Numer artykułu | 1855115 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABLAAA |
Klucz produktu | ABLAAA |
GTIN | 4017918159276 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 86,02 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 73,683 g |
Numer taryfy celnej | 85472000 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - Dławnica kablowa 1853890
-
VC-K-KV-PG21( 9-13) - Dławnica kablowa 1853900
-
VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - Dławnica kablowa 1853913
-
VC-K-KV-PG21(14-18) - Dławnica kablowa 1853926
-
VC-K-KV-PG21(17-20,5) - Dławnica kablowa 1853939
-
VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - Dławnica kablowa 1885538
-
VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12 - Dławnica kablowa 1885279
-
VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Dławnica kablowa 1885282
-
VC-K-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa 1885554
-
VC-K-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Dławnica kablowa 1885567
-
VC-K-KV-PG21 3X7 - Dławnica kablowa 1885570
-
VC-K-KV-PG21 3X9 - Dławnica kablowa 1885583
-
VC-K-KV-PG21 4X6,5 - Dławnica kablowa 1885596
-
VC-K-KV-PG21 4X8 - Dławnica kablowa 1885606
-
VC-M-KV-PG21/M32 ST - Króćce pod dławnicę kablową 1644397
-
VC-SD3 - Klapka ochronna 1853696
-
VC-SD-T3 - Klapka ochronna 1886744
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław