MSTBV 2,5/ 9-G-5,08 GY VPE500 - Gniazdo do PCB
1095310

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: szary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, rodzina produktów: MSTBV 2,5/..-G, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,9 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Części montowane w rastrze szeregowo ułatwiają wyposażanie płytek drukowanych przy niewielkiej ilości miejsca
Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom