MDSTBV 2,5/18-G1-5,08 - Gniazdo do PCB
1762664

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 36, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 36, rodzina produktów: MDSTBV 2,5/..-G1, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,9 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, W przypadku połączenia z listwami nasadzanymi MVSTB lub FKCV należy stosować wtyk MVSTBW (lub FKCVW) i MVSTBR (lub FKCVR). Połączenie z listwami nasadzanymi TMSTBP nie jest możliwe!

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową