MCV 0,5/11-G-2,54 P20 THR R56 - Gniazdo do PCB
1821481

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: MCV 0,5/..-G-THR, raster: 2,54 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 56 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Dodatkowe haczyki zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania