MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY CD:4,5
-
Gniazdo do PCB
1344654
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MCO 1,5/..-G1R, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, stałe kodowanie biegunów: 4, 5, artykuł z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gniazdo do PCB |
Rodzina produktów | MCO 1,5/..-G1R |
Konstrukcja | Gniazdo prostopadłe do płyty drukowanej |
Liczba biegunów | 5 |
Raster | 3,5 mm |
Ilość przyłączy | 5 |
Liczba rzędów | 1 |
Liczba potencjałów | 5 |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał | 1 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 8 A |
Napięcie znamionowe UN | 300 V |
Rezystancja stykowa | 1,6 mΩ |
Napięcie znamionowe (III/3) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |
Sposób montażu | Lutowanie na fali |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowana |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | jasnoszary (7035) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 3,5 mm |
Szerokość [w] | 19,95 mm |
Wysokość [h] | 17,8 mm |
Długość [l] | 14,55 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 2 mm |
Wymiary kołka | 0,8 x 0,8 mm |
Konstrukcja PCB | |
Średnica otworu | 1,2 mm |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość napisów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie styków podczas pracy | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Siły wtykania/wyciągania | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 25 |
Siła wtykania na biegun ok. | 8 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 4 N |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 5 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 2 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 0,8 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 1,6 mm |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 2,95 kV |
Rezystancja styku R1 | 1,6 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 1,6 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 105 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 1,39 kV |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 1344654 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | ACHADB |
Klucz produktu | ACHADB |
GTIN | 4063151659004 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3,39 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kierunek wtykania prostopadle do PCB
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław