IMC 1,5/ 4-G-3,5 RN P20 THR - Gniazdo do PCB
1830582

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: IMC 1,5/..-G-RN-THR, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, system wtyków: COMBICON MC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
Odwrócona podstawa z konektorami żeńskimi do zabezpieczonych przed dotykiem wyjść urządzeń lub połączeń pomiędzy płytkami