DMCV 0,5/15-G1-2,54 SMD R56 - Gniazdo do PCB
1845302

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 30, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 15, ilość przyłączy: 30, rodzina produktów: DMCV 0,5/..-G1-SMD, raster: 2,54 mm, montaż: Lutowanie SMD, układ pinów: Liniowa geometria punktów lutowniczych, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 56 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Przeznaczone do integracji w procesie SMT
Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca