linia produktowa COMBICON Connectors XS
przekrój 0,34 mm2
rodzaj montażu Montaż przewlekany THR
rodzaj opakowania Taśma o szerokości 24 mm
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 0,34 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, liczba biegunów: 1, rodzina produktów: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Parametry elektryczne: ekranowany, blokada: połączenie ekranowane, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 24 mm