Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

DD31H 2,2/ 8-H-3,81-X - Gniazdo do PCB
1340480

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, rodzina produktów: DD31H 2,2/..-H, raster: 3,81 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: CONNEXIS DD, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej
Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
Rozmieszczone w dwóch rzędach zestyki zapewniają wysoką gęstość upakowania, zajmując przy tym niewielką powierzchnię
Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem

Najczęściej zadawane pytania


Czy mogę rozłączyć zaciskane styki?

Tak, mamy do tego dodatkowe narzędzie zwalniające.


W jakim kolorze dostępne są artykuły?

Naszym standardowym kolorem jest czarny.


Czy istnieją kodowania na te artykuły?

Tak, kodowania są już zintegrowane z obudową.


Czy mogę również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do jednego gniazda?

Za pomocą CONNEXIS D32 można również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do dwurzędowego gniazda.


Czy wtyki są również dostępne z zatrzaskiem?

Tak, wszystkie wtyki serii CONNEXIS posiadają zatrzask.


Jaki stopień ochrony mają artykuły?

Wtyki posiadają dopuszczenie zgodne z IP20.


Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kabla?

Należy wybrać styk zaciskany odpowiedni do przekroju przewodu.