UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20240611Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 5 A |
Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj
Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 10, rodzina produktów: DD21H 0,85/..-H, raster: 2,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: CONNEXIS DD, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 5 A |
W jakim kolorze dostępne są artykuły?
Naszym standardowym kolorem jest czarny.
Czy istnieją kodowania na te artykuły?
Tak, kodowania są już zintegrowane z obudową.
Czy mogę również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do jednego gniazda?
Za pomocą CONNEXIS D32 można również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do dwurzędowego gniazda.
Czy wtyki są również dostępne z zatrzaskiem?
Tak, wszystkie wtyki serii CONNEXIS posiadają zatrzask.
Jaki stopień ochrony mają artykuły?
Wtyki posiadają dopuszczenie zgodne z IP20.
Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kabla?
Należy wybrać styk zaciskany odpowiedni do przekroju przewodu.