CCVA 2,5/ 5-G P20THRR56
-
Gniazdo do PCB
1837284
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: CCVA 2,5/..-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 56 mm, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji: Materiały do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gniazdo do PCB |
Rodzina produktów | CCVA 2,5/..-G |
Linia produktowa | COMBICON Connectors M |
Konstrukcja | Odpowiedni element konstrukcyjny Through Hole Reflow |
Liczba biegunów | 5 |
Raster | 5 mm |
Ilość przyłączy | 5 |
Liczba rzędów | 1 |
Liczba potencjałów | 5 |
Kołnierz mocujący | bez |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał | 1 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 12 A |
Napięcie znamionowe UN | 320 V |
Rezystancja stykowa | 1,2 mΩ |
Napięcie znamionowe (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 400 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
Sposób montażu | Lutowanie THR/lutowanie na fali |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Wskazówki dot. montażu | |
proces | Lutowanie rozpływowe / na fali |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Temperatura klasyfikacji Tc | 260 °C |
Cykle lutowania w reflow | 3 |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (3 - 5 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia) | Nikiel (1,3 - 3 µm Ni) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) | Cyna (3 - 5 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) | Nikiel (1,3 - 3 µm Ni) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Materiał izolacyjny | LCP |
Grupa materiału izolacyjnego | IIIa |
CTI wg IEC 60112 | 175 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Dane procesów lutowania | Przetwarzanie procesów do lutowania reflow.w oparciu o IEC 60068-2-58 lub DIN EN 61760-1 (każdorazowo aktualna wersja) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 wg IPC/JEDEC J-STD-020-C |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem. |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 5 mm |
Szerokość [w] | 27,8 mm |
Wysokość [h] | 14 mm |
Długość [l] | 8,57 mm |
Wysokość | 12 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 2 mm |
Wymiary kołka | 1 x 1 mm |
Konstrukcja PCB | |
Średnica otworu | 1,6 mm |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość napisów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie styków podczas pracy | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Siły wtykania/wyciągania | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 25 |
Siła wtykania na biegun ok. | 8 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 6 N |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 24 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupa materiału izolacyjnego | IIIa |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 4 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 3,2 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 400 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 4 mm |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 4,8 kV |
Rezystancja styku R1 | 1,2 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 1,2 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 2,21 kV |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rysunek wymiarowy |
|
Rodzaj opakowania | Taśma o szerokości 56 mm |
szerokość pasa [W] | 56 mm |
wymiar zewnętrzny cewki [W2] | ≤ 62,4 mm |
średnica cewki [A] | ≤ 330 mm |
Rodzaj opakowania | Przezroczysta torebka |
Poziom ESD | (D) zdolność do odprowadzania ładunków elektrostatycznych |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Numer artykułu | 1837284 |
Jednostka opakowania | 140 Szt. |
Minimalne zamówienie | 140 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AACTAC |
Klucz produktu | AACTAC |
GTIN | 4055626023663 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 6,012 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,23 g |
Numer taryfy celnej | 85366930 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
TVFKC 1,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1713868
-
TVFKCL 1,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1715950
-
QC 1,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1717990
-
FKCN 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1732771
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1754504
-
MSTBP 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1765807
-
SMSTB 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1768794
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1779440
-
MSTBT 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1779864
-
MVSTBR 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1792045
-
MVSTBW 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1792553
-
FKCT 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1909249
-
FKCVR 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1909744
-
FKCVW 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1910063
-
FKC 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1910380
-
QC 1/ 5-ST-BUS - Złącze do PCB 1921706
-
FKCS 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1974766
Korzyści
Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Zamknięty kontur gwarantuje optymalną stabilność złącza wtykowego
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław