CCDN 2,5/18-G1F-5,08 P26 THR - Gniazdo do PCB
1753462

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 36, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 36, rodzina produktów: CCDN 2,5/..-G1F-THR, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej