HC-STA-B16-HLWD-1TTM32-EL/...
-
Obudowa
1373190
Obudowy wtyku B16, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M32, wysokość: 60 mm, dławnica kablowa: bez, kolor lakieru proszkowego do wyboru
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | wersja kolorowa / malowana proszkowo artykułu 1412739 HC-STA-B16-HLWD-1TTM32-EL-AL |
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
| Zastosowanie | Standard |
| Konstrukcja | B16 |
| Rodzaj rygla | z pałąkiem poprzecznym |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 44 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Długość | 93,5 mm |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Blokada) |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
| materiał pałąka ryglującego | PA |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| IP67 | |
| Stopień ochrony (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Wytrzymałość udarowa | IK09 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1373190 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF7APB |
| Klucz produktu | AF7APB |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 218,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 218,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830085
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Pałąk obudowy 1412886
-
HC-B16-HCFD-PR-BK - Klapka ochronna 1346543
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Przepust do węża ochronnego 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241063
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław