HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-EL/.../...
-
Obudowa
1372607
Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B10, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x Pg16, wysokość: 54,6 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, kolor lakieru proszkowego do wyboru
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | wersja kolorowa / malowana proszkowo artykułu 1412846 HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL |
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Rodzaj obudowy | Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla |
| Zastosowanie | Standard |
| Konstrukcja | B10 |
| Rodzaj rygla | z pałąkiem wzdłużnym |
| Ilość odejść kablowych | 2 |
| Rodzaj dławików | 2x Pg16 |
| Wyprowadzenie kabla | boczne |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 52 mm |
| Wysokość | 54,6 mm |
| Długość | 92 mm |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Blokada) |
| V0 (Klapka ochronna) | |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
| materiał pałąka ryglującego | PA |
| materiał pokrywy ochronnej | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 (z zablokowaną osłoną) |
| IP67 (w stanie wetkniętym) | |
| Wytrzymałość udarowa | IK08 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1372607 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF7APB |
| Klucz produktu | AF7APB |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 233,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 233,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411199
-
HC-B10-SP-CBK - Uszczelka profilowana 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Pałąk obudowy 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Klapka ochronna 1421101
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Przepust do węża ochronnego 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Przepust do węża ochronnego 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Przepust do węża ochronnego 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Przepust do węża ochronnego 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Przepust do węża ochronnego 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Przepust do węża ochronnego 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Przepust do węża ochronnego 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Przepust do węża ochronnego 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Przepust do węża ochronnego 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Przepust do węża ochronnego 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Przepust do węża ochronnego 3241054
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław