HC-STA-B10-HHFS-1TTP29-EL/...
-
Obudowa
1372726
Obudowy wtyku B10, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x Pg29, wysokość: 72 mm, dławnica kablowa: bez, kolor lakieru proszkowego do wyboru
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | wersja kolorowa / malowana proszkowo artykułu 1412607 HC-STA-B10-HHFS-1TTP29-EL-AL |
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
| Zastosowanie | Standard |
| Konstrukcja | B10 |
| Rodzaj rygla | do pałąka wzdłużnego |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Rodzaj dławików | 1x Pg29 |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 44 mm |
| Wysokość | 72 mm |
| Długość | 73 mm |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| IP67 | |
| Stopień ochrony (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Wytrzymałość udarowa | IK08 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1372726 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF7APB |
| Klucz produktu | AF7APB |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 181,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 181,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Klapka ochronna 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - Przepust do węża ochronnego 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - Przepust do węża ochronnego 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - Przepust do węża ochronnego 3240921
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - Przepust do węża ochronnego 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - Przepust do węża ochronnego 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - Przepust do węża ochronnego 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - Przepust do węża ochronnego 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - Przepust do węża ochronnego 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - Przepust do węża ochronnego 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - Przepust do węża ochronnego 3241056
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław