HC-B 24-TMS-100/O1STM32S-EUA
-
Obudowa
1690396
Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE B24 do zwiększonych wymogów środowiskowych, z ryglowaniem śrubami, wys. 100 mm, z gwintem 1x M32, boczne odejście kabla
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
| Zastosowanie | podwyższone wymagania środowiskowe |
| Konstrukcja | B24 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| Śruby mocujące | M6 |
| Ekranowany | nie |
| Wyprowadzenie kabla | boczne |
| Przepust Pg | bez |
| Moment dokręcania | 3 Nm (Śruba ryglująca) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 57 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Długość | 152 mm |
| Wymiary montażowe | |
| szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
| Długość wycinka montażowego | 112 mm |
| Materiał uszczelki | Viton |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
| Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, czarna |
| materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Stopień ochrony (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Dane mechaniczne | |
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| typ ryglowania | Śruba |
| Informacja montażu | Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej. |
| Moment dokręcający śruby ryglującej: 3 Nm. | |
| Śruby mocujące | M6 |
| Numer artykułu | 1690396 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822415 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 464,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 464,5 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna 1690804
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Dławnica kablowa 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adapter redukcyjny 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adapter rozszerzający 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca 1645862
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław