PC WORX DEMO - Oprogramowanie do programowania
2985725

Pakiet oprogramowania dla rozwiązań automatyzacyjnych opartych na komputerze PC. PC WORX DEMO zawiera wszystkie 5 języków IEC z kompilatorem MSFC. Wersja demo umożliwia używanie maks. 16 bajtów danych wejściowych i wyjściowych. Wersja ta jest darmowa i nie wymaga licencji. Wchodzi w skład pakietu oprogramowania AUTOMATIONWORX, który jest dostępny w sekcji „Do pobrania”.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Środowisko programistyczne do wszystkich sterowników firmy Phoenix Contact
Ujednolicona obsługa na całym świecie dzięki programowaniu zgodnemu ze standardem IEC 61131
Szybkie uruchomienie i programowanie dzięki licznym bibliotekom standardowym
Zintegrowana konfiguracja magistrali obiektowej i sieci
Możliwość rozbudowy aplikacji za pomocą dopasowanych modułów funkcyjnych
Zintegrowane diagnozowanie i monitoring
Całkowita obsługa „Drag and Drop”
Wygodna obsługa urządzeń dzięki zintegrowanej konfiguracji i adresowaniu PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS oraz Modbus-TCP
Zmiany programu również w przypadku działającego sterownika
Otwarte interfejsy do EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Zintegrowane środowisko symulacyjne