Przeciwnakrętka, na gwint M32 x 1,5, kolor: srebrny
Szczegóły produktu
Rodzaj gwintu
M32
Rysunek wymiarowy
Długość
4 mm
średnica
32 mm
Średnica gwintu przyłącza
32 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki
36 mm
Wymiar kątowy sześciokąta
40 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy
M32 x 1,5
Skok gwintu
1,5 mm
Materiał
Mosiądz, niklowany
Bezhalogenowość
tak
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-70 °C ... 220 °C
Numer artykułu
1411244
Jednostka opakowania
100 Szt.
Minimalne zamówienie
100 Szt.
Klucz sprzedaży
BF7DZX
Klucz produktu
AF7DZX
GTIN
4046356923774
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
10,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
10,076 g
Numer taryfy celnej
74153300
Kraj pochodzenia
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)