Multiplekser umożliwia wygenerowanie jednego wyjścia z 8 analogowych sygnałów wyjściowych. W trakcie przebiegu, o takcie 1 lub 2 sekundy, dzięki multipleksowi 8, 6, 4 lub 2 istnieje możliwość szeregowej transmisji równoległych sygnałów analogowych, a zatem jednych po drugich. Przystosowany do modułów analogowych MINI ze złączami śrubowymi.
MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16
-
Multipleksery
2811815
Multiplekser analogowy MINI, generuje jedno analogowe wyjście z 8 analogowych sygnałów wyjściowych, do modułów analogowych MINI ze złączem śrubowym.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Okablowanie systemowe po stronie wyjściowej za pomocą wstępnie konfekcjonowanego kabla FLK z wolnym końcem
Solidna oszczędność wejść analogowych na sterownikach
Łatwość wtykania do modułów MINI Analog z zaciskami śrubowymi
Dla sygnałów prądowych 4 mA ... 20 mA
Z maksymalnie ośmiu analogowych sygnałów wejściowych generuje jedno wyjście analogowe - równoległe sygnały analogowe są przesyłane szeregowo za pomocą kabla.
Przełączanie wymaganej liczby kanałów poprzez łącznik DIP (8, 6, 4 lub 2 kanały).
Sygnalizacja aktualnie włączonego kanału odbywa się za pomocą wzorca bitowego lub trzech wyjść cyfrowych
Dwa cykle taktowania do przebiegu, wybierane za pomocą łącza DIP (takt jedno lub dwusekundowy)
Zasilanie pętlami wyjściowymi