UM-2KS50/DO 4/RS/K/SO225
-
Moduł wyjściowy
2904111
4-kanałowy, cyfrowy moduł wyjściowy z dławnicą gwintowaną. Wersja redundancyjna złącza zasilania i listwy 50-biegunej. Dostosowane do karty Yokogawa SAI 521.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
liczba kanałów | 4 |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC (Dopuszczalny zakres 19 V - 30 V DC) |
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 2 A (zwłoczny) |
maksymalny prąd sumaryczny wszytkich odgałęzień | 10 A (zwłoczny) |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Obsługiwany sterownik YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Odpowiednia karta I/O | SDV521 |
poziom instalacji | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Liczba biegunów | 8 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Poziom sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Yokogawa, kompatybilność z KS |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba biegunów | 50 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm |
Zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | przyłącze śrubowe / wtykowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Wskaźnik statusu | tak |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 145,1 mm |
Wysokość | 111,8 mm |
Głębokość | 93,3 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Wysokość | < 2000 m |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Monitorowanie napięcia w module nie działa w połączeniu z zamontowanymi złączkami bezpiecznikowymi HESILED ze zintegrowaną lampką sygnalizacyjną. |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2904111 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK2A81 |
Klucz produktu | DK2A81 |
GTIN | 4046356783750 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 599 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 599 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław