HC-M-HS 200/40-MOD-ST
-
Moduł wkładki stykowej
1637168
Moduł wkładek stykowych HEAVYCON, styk męski, 1-polowy, do osiowego złącza śrubowego, 200 A, 25 mm2 ... 40 mm2
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | do obudów HC-B6 bis B48 (wysokość obudowy min. 72 mm), do obudów HC-ADVANCE-B6 do B24, wymagana jest przegubowa rama mocująca HC-M-MHR..., przyłącze osiowe do 5 mm klucza imbusowego sześciokątnego |
Informacja montażu | -Stosować tylko giętkie przewody, - Przyłącze żyły z 5 mm sześciokątnym kluczem imbusowym, -Wysokość obudowy h ≥ 72 mm, - Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
Informacja o technice przyłączeń osiowych: Wyłącznie do żył giętkich. Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju geometrycznego użytego przewodu. Przewody, których przekrój geometrycznie znacznie różni się od przekroju znamionowego przewodu, należy sprawdzić przed użyciem. Przestrzeń przyłączowa śrub osiowych przeznaczona jest do przewodów o cienkich drutach wg VDE 0295 klasa 5. Przewody o innej budowie (np. przewody klasy 6) należy sprawdzić przed użyciem. Informacja montażowa Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że śruba stożkowa jest całkowicie wykręcona (komora jest otwarta). Skręcanie przewodów jest niedozwolone. Żyły należy wsunąć aż do oporu do komory stykowej (aż izolacja będzie przylegać do styku). Przytrzymać żyłę w tej pozycji i zaciągnąć kluczem imbusowym. Raz użyty koniec żyły należy odciąć przed ponownym przyłączeniem. Dopuszcza się tylko jednorazowe dociąganie śruby przyłącza, aby uniknąć przerwania skrętki. Aby uniknąć uszkodzenia styku żyłę / przewód należy zamocować mechanicznie w stosownej odległości od punktu złącza (np. z zastosowaniem blachy perforowanej). Informacje o prawidłowym wykonaniu zawarte są w normie DIN VDE 0100-520:2003-06. Moduł nie może być stosowany jednocześnie z pokrywą ochronną HC-B..-TMB-SD-IP65 oraz HC-B..-TMS-SD-IP65. |
|
Gniazdo sześciokątne | SW 5 |
Typ produktu | Modułowa wkładka stykowa |
Seria | HC-M-HS |
Zastosowanie | Moc |
Liczba biegunów | 1 |
wygląd wtyku | 1 |
Liczba gniazd na moduły | 2 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Technika przyłączeniowa | |
Technika przyłączeniowa | Osiowe przyłącze śrubowe |
Przyłącze przewodu | |
Przekrój przyłącza | 25 mm² ... 40 mm² (Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju geometrycznego użytego przewodu) |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 3 ... 2 |
Moment dokręcania | 8 Nm (25 mm² ... 35 mm²) |
9 Nm (40 mm²) | |
Długość odizolowanych pojedynczych żył | 16 mm |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 34,2 mm |
Wysokość | 54,5 mm |
Długość | 29,4 mm |
Parametry mechaniczne | |
Minimalna wysokość obudowy | 72 mm |
napięcie znamionowe (III/3) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
prąd obliczeniowy | 200 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Ag |
materiał uchwytu styków | PC |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Numer artykułu | 1637168 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | AF7ACB |
Strona katalogu | Strona 551 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356095372 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 71,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 71,6 g |
Kraj pochodzenia | DE |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław