HC-M-20-MOD-BU
-
Moduł wkładki stykowej
1636936
Wkładka styków HEAVYCON, żeńska, 20-polowa, złącze zaciskowe
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR..., styki zaciskane CK2,5-ED... (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy) |
Informacja montażu | Wysokość obudowy h >= 52 mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
Typ produktu | Modułowa wkładka stykowa |
Seria | HC-M-20 |
Zastosowanie | Moc |
Liczba biegunów | 20 |
wygląd wtyku | 20 |
Numeracja styków | 1 - 20 |
Liczba gniazd na moduły | 2 |
Wykonanie styku | toczone |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Technika przyłączeniowa | |
Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
Przyłącze przewodu | |
Przekrój przyłącza | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 20 ... 12 |
Długość odizolowanych pojedynczych żył | 7,5 mm |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 34,2 mm |
Wysokość | 39,95 mm |
Długość | 29,4 mm |
Parametry mechaniczne | |
Średnica styków | 2,5 mm |
napięcie znamionowe (III/3) | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
prąd obliczeniowy | 16 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au) |
materiał uchwytu styków | PC |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Numer artykułu | 1636936 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | AF7ACB |
Strona katalogu | Strona 557 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356095402 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 26 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 25,6 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Styk zaciskany 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Styk zaciskany 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Styk zaciskany 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Styk zaciskany 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Styk zaciskany 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Styk zaciskany 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Styk zaciskany 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Styk zaciskany 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Styk zaciskany 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Styk zaciskany 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Styk zaciskany 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany 1585647
-
CK2,5-ED-0,50BU AU - Styk zaciskany 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Styk zaciskany 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Styk zaciskany 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Styk zaciskany 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Styk zaciskany 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Styk zaciskany 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Styk zaciskany 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Styk zaciskany 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Styk zaciskany 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania 1072067
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław