moduły INTERBUS-RT z wejściami/wyjściami analogowymi
Analogowe moduły wejściowe/wyjściowe z rodziny INTERBUS-RT zapewniają użytkownikowi możliwość odczytu i transmisji ważniejszych wartości analogowych. Do dyspozycji są następujące trzy typy modułów:
a) 4 analogowe wejścia i 2 wyjścia
zakresy wejściowe:
- pomiar napięcia (jednobiegunowy/dwubiegunowy)
- pomiar natężenia (jednobiegunowy/dwubiegunowy)
- pomiar oporu
- pomiar temperatury
zakresy wyjściowe
- napięcie na wyjściu
- natężenie na wyjściu
b) 8 wejść analogowych
- pomiar napięcia (jednobiegunowy/dwubiegunowy)
- pomiar natężenia (jednobiegunowy/dwubiegunowy)
c) 4 wyjścia analogowe
- napięcie na wyjściu
- natężenie na wyjściu
Czujniki bierne mogą być zasilane bezpośrednio z urządzenia. Parametrowanie kanałów wejściowych i wyjściowych za pośrednictwem magistrali INTERBUS bezpośrednio ze sterowania.
Podłączenie czujników/urządzeń wykonawczych za pomocą przewodów 1-, 2-, 3-, lub 4-żyłowych bezpośrednio do modułu, opcjonalnie za pośrednictwem wtykanych zacisków śrubowych lub sprężynowych COMBICON. Poszczególne listwy zaciskowe są zakodowane w celu uniknięcia pomyłek podczas instalacji.
Dzięki zastosowaniu w celu podłączenia do magistrali INTERBUS wtykanych zacisków i łączników wtykanych D-SUB okablowanie jest pionowe. W przypadku awarii lub zmiany osprzętu moduły można wymienić w kilku ruchach.
Kontakt z uziemieniem tworzony jest automatycznie przy zatrzaśnięciu modułu na szynie nośnej lub podczas montażu na powierzchni xxx.
Do krosowania dodatkowych poziomów potencjałów stosuje się odpowiednie adaptery.
Diody LED stanu wejść/wyjść i wskaźniki diagnozowania magistrali informują stale o stanie urządzeń.
Wszystkie moduły mogą być oznaczone indywidualnie na obszernym polu opisowym. Wtykowe karty opisywane są ręcznie, przy pomocy ploterów lub drukarek. Do Państwa dyspozycji są naturalnie zapasowe pola opisowe dla wszystkich typów modułów.
IBS RT 24 AIO 4/2-T
-
Moduł we/wy
2753009
moduł analogowych wejść/wyjść INTERBUS-RT, 4 wejścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącza 2- albo 3-żyłowe, 2 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącza 2-żyłowe, stopień ochrony IP20, bez zestawu łączników wtykanych