Standardowe moduły analogowych wejść INTERBUS-ST
Szeroka paleta analogowych modułów wejściowych INTERBUS umożliwia optymalny wybór produktu dla najróżniejszych przypadków zastosowań.
Dla wszystkich dostępnych na rynku standardowych czujników analogowych z sygnałami napięciowymi lub prądowymi. Analogowe moduły wejściowe INTERBUS charakteryzują się szczególnie:
- wysoką dokł. pomiarów,
- bardzo szybkim odczytem wartości pomiarowych,
- bardzo silnym tłumieniem zakłóceń i napięć równoległych
- stabilnym źródłem napięcia zasilającego do przyłączenia biernych czujników.
Ponadto, dzięki szeregowi działań zagwarantowana jest wysokie bezpieczeństwo działania nawet w warunkach ekstremalnego oddziaływania środowiska przemysłowego. Do działań tych, prócz zintegrowanych instalacji bezpieczeństwa,
- Nadzór watchdog procesora lub
- Nadzór napięcia zasilania i przede wszystkim kompleksowa działania EMC, takie jak np.
nowa koncepcja ekranowania.
Dzięki temu istnieje możliwość oddzielnego przyłączenia ekranu w każdym kanale, bez potrzeby stosowania zewnętrznych układów. Połączenie z uziemieniem tworzone automatycznie jest przy zatrzaśnięciu modułu na szynie nośnej.
Dostępne są oczywiście wszystkie typowe zalety użytkowe INTERBUS-ST, jak np. podłączenie wieloma przewodami oraz wtykana elektronika modułu.
IB ST ZF 24 BAI 8/I
-
Moduł we/wy
2721235
Moduł analogowych wejść INTERBUS ST, 8 wejść, 0 do 10 V, 0 do 5 V, 0 do 25 V, 0 do 50 V, stopień ochrony IP20, składający się z: części z zaciskami sprężynowymi i elektroniki modułu
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
8 analogowe wejścia prądowe
Standardowe typy sygnałów (napięcie i prąd)
Moduły rejestrowania temperatury