Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

IB ST ZF 24 AI 4/SF4 - Moduł we/wy
2750594

Moduł analogowych wejść INTERBUS ST, 4 wejścia, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, IP20, składający się z: części z zaciskami sprężynowymi i elektroniki modułu

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Moduły rejestrowania temperatury
Standardowe typy sygnałów (napięcie i prąd)
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Przyłącza sprężynowe z bezpośrednim łączeniem i z możliwością zwolnienia