Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AXL RTD 8-ME - Moduł we/wy
2688190

Moduł temperaturowy Axioline,  8 wejść do przyłączania oporników pomiarowych temperatury (moduł elektroniki jako zamiennik produktu 2688077 AXL RTD 8)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

8 analogowych kanałów wejściowych do podłączania temperaturowych oporników pomiarowych (RTD)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Wejścia z zabezpieczeniem przed zwarciami
Filtry programowane
Wskaźnik wartości mierzonych w formacie 16-bitowym lub w formacie floating point
Znormalizowana prezentacja wartości pomiarowych bezpośrednio w °C, °F lub Ω
Zintegrowana cyfrowa linearyzacja czujników
Wejścia liniowe 500 Ω i 5 kΩ
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Niewielkie emisje zakłóceniowe
Monitorowanie instalacji przez funkcję wyszukiwania kanałów "Channel Scout"
Bardzo duża odporność na zakłócenia
Stabilność temperaturowa