AXL DO 32/1-ME - Moduł we/wy
2688174

Cyfrowy moduł wyjściowy Axioline, 32 wyjścia, 24 V DC, 500 mA, przyłącze 1-przewodowe (moduł elektroniki jako zamiennik produktu 2688051 AXL DO 32/1)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

32 wyjścia cyfrowe
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
24 V DC, 500 mA
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Minimalny czas aktualizacji < 150 µs