Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych. Aby zwiększyć odporność na zakłócenia, można ustawić czasy filtrowania wejść. Czasy filtrowania wynoszące 100 μs umożliwiają realizację funkcji zliczania o częstotliwości wejściowej na poziomie maksymalnie 5 kHz.
AXL DI 16/4-ME
-
Moduł we/wy
2688145
Cyfrowy moduł wejściowy Axioline, 16 wejść, 24 V DC, przyłącza 2-, 3-, 4-przewodowe (moduł elektroniki jako zamiennik produktu 2688022 AXL DI 16/4)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
16 cyfrowych wejść zgodnych z normą EN 61131-2 typu 1 i typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Możliwość dwustopniowego ustawienia czasu filtrowania: < 100 µs lub 500 µs
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 5 kHz
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Wskaźniki statusu i diagnostyki