UMK-16 OM-R/PF/MKDS
-
Moduł transoptorów
2972783
Moduł interfejsowy, z wtykowym elementem cokołowym dla 16 przekaźników półprzewodnikowych, z zatrzaskami, ze złączami śrubowymi, ze wskaźnikiem świetlnym i bezpiecznikiem, sygnał sterowania o polaryzacji ujemnej
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
liczba kanałów | 16 |
Możliwe wyposażenie | moduły wejść/wyjść cyfrowych |
z wyposażeniem | nie |
Zakres napięcia wejściowego | 4 V ... 32 V |
Typowy prąd wejścia dla UN | 30 mA (transoptor w zależności) |
Wskaźnik stanu/kanał | LED żółta |
Możliwe wyposażenie | moduły wejść/wyjść cyfrowych |
Przełączanie | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 5 A (transoptor w zależności) |
znamionowe napięcie zasilania | 125 V |
Detekcja błędów (przerwanie/zwarcie) | nie |
Wejście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba biegunów | 20 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Ilość przyłączy | 32 |
Liczba biegunów | 3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
Wskaźnik statusu | tak |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 326,5 mm |
Wysokość | 77 mm |
Głębokość | 72 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Typ materiału izolacyjnego obudowy | PCW, części boczne, niewzmocnione PA |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | DIN VDE 0110b, Gr. C dla 250 V AC |
DIN VDE 0160 (odpowiednie części) |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2972783 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DK61E3 |
GTIN | 4017918088743 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 654,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 549,6 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław