UMK- 1 OM-R/AMS - Moduł transoptorów
2983002

UMK-1 OM-R/AMS jest złączem oprzewodowania i poziomem sprzęgającym w jednej jednostce: Wskaźnik stanu oraz ‎‏ochrona przed zamianą potencjałów oraz przeciwprzepięciowa na wejściu, możliwość wyposażenia w przekaźniki elektroniczne do 350 V DC/1 A lub 480 V AC/5 A

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wskaźnik stanu
Ogranicznik przepięć na wejściu
Możliwość wyposażenia w przekaźniki półprzewodnikowe dla obciążeń do 350 V DC/1 A lub 480 V AC/5 A