Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
Numer artykułu
2903123
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz produktu
DK2CZZ
GTIN
4055626168265
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
212 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
212 g
Kraj pochodzenia
US
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)