PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/T 2
-
Moduł rozszerzeń
2981703
1-kanałowe rozszerzenie zestyków z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, opóźnienie rozłączania 2 s, kat. 3, PL d wg EN ISO13849, wtykowe złączki z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Zastosowanie | Moduł rozszerzeń |
Wysterowanie | 1-kanałowe |
Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,02 W |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | 4 kV / izolacja podstawowa (niezawodna separacja, wzmocniona izolacja i 6 kV między obwodem wejściowym/stykami rozwiernymi i torami zwolnienia blokady). |
Informacje ogólne | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,85 ... 1,1 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 84 mA |
Czas zadziałania typowo | 20 ms |
typowy czas opadania | 2 s |
Czas ponownej gotowości | 1 s |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
Bezpiecznik; Rezystancja PTC | |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wskaźnik stanu | LED (zielona) |
Rodzaj zestyku | 4 prądowe tory zezwolenia z opóźnieniem |
1 tor sygnalizacyjny z opóźnieniem | |
1 tor sygnału zwrotnego z opóźnieniem | |
materiał styków | AgSnO2 |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 15 V AC/DC |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A (Zestyk zwierny) |
3 A (Rozwierny) | |
prąd załączalny maksymalny | 6 A (Zestyk zwierny) |
3 A (Rozwierny) | |
Min. prąd załączalny | 25 mA |
Kwadrat prąd sumaryczny | 50 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 114 W (24 V DC, τ = 0 ms, styk rozwierny 65/66: 72 W) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms, styk rozwierny 65/66: 144 W) | |
77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, styk rozwierny 65/66: 750 VA) | |
Moc wyłączalna (obciążenie indukcyjne) maksymalnie | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Moc łączeniowa, min | 0,4 W |
zdolność łączeniowa (360 cykli łączeniowych/h) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
zdolność łączeniowa (3600 cykli łączeniowych/h) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG NEOZED (Zestyk zwierny) |
4 A gL/gG NEOZED (Rozwierny) |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | żółty |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 1 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 3 |
Performance Level (PL) | d |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP54 |
IP20 | |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wys. zastosowania | maks. 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2981703 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DNA232 |
GTIN | 4046356101899 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 195 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 195 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do kat. 3/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Każdorazowo z 4 torami zwolnienia blokady, 1 torem sygnalizacyjnym, 1 torem sygnalizacji zwrotnej, wszystkie z opóźnionym odpadaniem
Wysterowanie 1-kanałowe
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław