PLC-ASC-UI-OUT
-
Moduł analogowy
2906920
Analogowy moduł wyjściowy do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnałów (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) konfigurowany za pomocą przełącznika DIP, przyłącze śrubowe
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Typ produktu | Moduł rozszerzeń |
Rodzina produktów | PLC logic |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
Zasilanie | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC |
Zakres znamionowego napięcia sterującego w odniesieniu do UN | 0,8 ... 1,1 |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | ≤ 28 mA |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami |
Wejście cyfrowe | |
Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 24 V DC |
Prąd znamionowy uruchomienia IC | ≤ 1 mA |
Analogowe | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście analogowe napięcie |
Liczba wyjść | 1 |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Maksymalne napięcie wyjściowe | 12,3 V |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | 10 kΩ |
Ograniczenie przepięcia | > 33 V |
maksymalny błąd przenoszenia | 1 % |
Rozdzielczość | 10 Bit (skalowanie na 0 do 1000) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
Analogowe | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście analogowe prąd |
Liczba wyjść | 1 |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maksymalny prąd wyjścia | 24,6 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | 500 Ω (20 mA) |
Ograniczenie przepięcia | > 33 V |
maksymalny błąd przenoszenia | 1 % |
Rozdzielczość | 10 Bit |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Zasadniczo te złączki szynowe muszą być podparte przy przyłącze przewodu (poprzez przytrzymanie ręką, podparcie obudowy)) |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2906920 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK2622 |
Klucz produktu | DK2622 |
GTIN | 4055626155517 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 79,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 50,3 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 26eabfa5-a862-4366-b120-69a476bec974 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław