Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PLC-ASC-UI-IN - Moduł analogowy
2906916

Analogowy moduł wejściowy do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnałów (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) konfigurowany za pomocą przełącznika DIP, przyłącze śrubowe

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne