RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU
-
Moduł bezprzewodowy
2867432
Jednokierunkowy, bezprzewodowy, 900 MHz system transmisji (Australia) składa się z nadajnika zewnętrznego (Transmiter, Tx) z zasilaniem 9...30 V DC, odbiornikiem do montażu na szynach nośnych (odbiornik, Rx) z zasilaniem 12...30 V DC i antenami
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
Zasilanie Odbiornik | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (przy UB) |
Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu typowy | 85 mA |
Pobór prądu maksymalny | 125 mA |
Zasilanie Nadajnik | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu typowy | 75 mA |
Pobór prądu maksymalny | 350 mA |
Cyfrowe | |
Zakres napięcia wejściowego | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Próg łączeniowy "0"-napięcie sygnału | maks. 1,5 V DC |
Próg łączeniowy "1"-napięcie sygnału | min. 5 V DC |
Analogowe | |
Opis wejścia | Wejście prądowe (wejście analogowe) |
Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | < 170 Ω |
Analogowe | |
Opis wejścia | Wejście napięciowe (wejście cyfrowe) |
Cyfrowe | |
Oznaczenie wyjścia | 2x wyjście przekaźnikowe + 1 x RF-Link |
Rodzaj zestyku | 3 bezpotencjałowe styki przełączne |
materiał styków | Ag, pozłacane |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V DC |
120 V AC | |
Prąd dopuszczalny ciągły | 0,5 A |
Trwałość elektryczna | 8x 105 cykli łączeniowych przy prądzie łączeniowym 0,5 A |
Trwałość mechaniczna | 1x 107 |
Analogowe | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście prądowe |
Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | 700 Ω (przy UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Gwint śruby | M3 |
Transmisja bezprzewodowa | |
Kierunek | jednokierunkowy |
Liczba grup kanałowych | 2 |
Liczba kanałów na grupę | 63 |
Transmisja bezprzewodowa | |
Kierunek | jednokierunkowy |
Zakres częstotliwości | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
Liczba grup kanałowych | 2 |
Liczba kanałów na grupę | 63 |
moc nadawania | 1 W |
Transmisja bezprzewodowa | |
Zakres częstotliwości | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
Wireless | |
Pasmo częstotliwości | 900 MHz |
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP20 | |
IP20 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Kompatybilność elektromagnetyczna | FCC Part 15.247 |
Numer artykułu | 2867432 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DNC651 |
GTIN | 4046356046831 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 888,88 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 888,88 g |
Kraj pochodzenia | CA |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002608 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antena 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antena 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Kabel antenowy 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Kabel antenowy 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Kabel antenowy 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Kabel antenowy 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Kabel antenowy 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Kabel antenowy 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Kabel antenowy 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Kabel antenowy 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Kabel antenowy 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Kabel antenowy 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Kabel antenowy 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Kabel antenowy 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Kabel antenowy 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Kabel antenowy 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antena 2885579
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław