FL WLAN EPA 5N
-
Moduł bezprzewodowy
2700488
WLAN Ethernet Port Adapter, Client, WLAN 802.11 a/n, częstotliwość 5,15...5,25 GHz, IP65, złącza: M12 dla 9...30 V DC, M12 dla LAN, Autocrossing, kompatybilne z PROFINET & PROFIsafe, Web-based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, zintegrowana antena
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
Konstrukcja | Stand-Alone |
Karta radiowa | |
Liczba | 1 |
Informacja montażu | montowany na stałe |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,824 W |
Zasilanie: Elektronika modułu | |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A, (męskie) |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 30 V DC |
prąd zasilania | 76 mA (przy 24 V DC) |
Pobór prądu | 76 mA (przy 24 V DC) |
Cyfrowe: | |
Liczba wejść | 1 |
Ethernet | |
Interfejs | Ethernet |
Liczba | 1 |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie D (żeńskie) |
Antena | |
Liczba | 1 |
Rodzaj przyłącza | wbudowane na stałe |
Funkcje | |
tryby robocze | Adapter klienta sieci Ethernet |
Funkcje podstawowe | SNMP (V1), DHCP, DCP, LLDP, Syslog, Fast Roaming, wejście wyzwalania, przycisk trybu |
Konfiguracja | Interfejs webowy, przycisk mode, komendy AT (TCP(IP), SSC |
automatyczna selekcja kanałów | tak |
Quality of Service (QoS) | tak |
Bezpieczeństwo | 802.11i |
Szyfrowanie WPA PSK (preshared key - klucz wstępny) | |
WPA2 PSK | |
AES | |
WEP 64 bity/128 bit | |
TKIP | |
Obsługuje 802.1x / promień | |
Dopuszczenia radiowe | Europa, USA, Kanada, pozostałe kraje w sklepie internetowym |
Obsługiwane kraje | Belgia |
Bułgaria | |
Dania | |
Niemcy | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francja | |
Grecja | |
Wielka Brytania | |
Irlandia | |
Islandia | |
Włochy | |
Kanada | |
Łotwa | |
Lichtenstein | |
Litwa | |
Luksemburg | |
Malta | |
Holandia | |
Norwegia | |
Austria | |
Polska | |
Portugalia | |
Rumunia | |
Szwecja | |
Szwajcaria | |
Słowacja | |
Słowenia | |
Hiszpania | |
Czechy | |
Węgry | |
USA | |
Cypr | |
Wireless | |
Oznaczenie | Wireless LAN |
Rodzaj przyłącza anteny | (wewnętrznie) |
Zakres częstotliwości | 5,15 GHz ... 5,25 GHz (Pasmo ISM) |
Pasmo częstotliwości | 5 GHz |
Standard radiowy | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
n | |
Moc nadawania | maks. 14 dBm (EIRP) |
Liczba interfejsów radiowych | 1 IEEE 802.11 a/n |
Możliwe do przyłączenia moduły radiowe | 1 |
Szerokość | 66 mm |
Wysokość | 91 mm |
Głębokość | 34 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | bez złącz M12 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 65 °C |
Ciśnienie powietrza (praca) | 795 hPa ... 1080 hPa (do 2000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 90 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 90 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż naścienny |
Montaż naścienny | |
Informacja montażu | wewnętrzna antena kierunkowa spolaryzowana kołowo |
Numer artykułu | 2700488 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DNN2W3 |
GTIN | 4046356562416 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 249,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 248,2 g |
Kraj pochodzenia | SE |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FL WST BASIC - Oprogramowanie 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Kabel sieciowy 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Kabel sieciowy 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1683002
-
FL EPA RMS - Adapter na szynę DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adapter montażowy 2701134
Korzyści
Stopień ochrony IP65
Najwyższe bezpieczeństwo wg IEEE802.11i z szyfrowaniem AES
Zintegrowana antena specjalna (EPA)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław