Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FL WLAN 24 DAP 802-11-US - Moduł bezprzewodowy
2700451

WLAN-Dual-Access-Point dla USA i Kanady, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Obsługa 2,4 GHz i 5 GHz
Duża odporność na wibracje, wstrząsy i EMC
Najwyższe bezpieczeństwo wg IEEE802.11i z szyfrowaniem AES
Zasięg wielu setek metrów*