UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C3/R C
-
Moduł interfejsowy
2906182
Moduł VARIOFACE przeznaczony do zastosowania z 16-kanałowymi analogowymi kartami wejściowymi Honeywell Experion C300. Kanały 13.....16 mają różne wejścia.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
Liczba biegunów | 37 |
liczba kanałów | 16 |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 500 mA (Bezpiecznik ograniczony) |
Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Odpowiednia karta I/O | TAIX01 (non-redundant) |
TAIX11 (redundant) | |
TAIX51 (non-redundant) | |
TAIX61 (redundant) | |
TAIN01 (non-redundant) | |
TAIN11 (redundant) | |
Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
Odpowiednia karta I/O | 8X-TAIXA1 |
8X-TAIXB1 |
poziom instalacji | |
Rodzaj przyłącza | zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M 3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Poziom sterowania | |
Rodzaj przyłącza | męskie złącze wtykowe D-SUB |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 37 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | tak, przy awarii bezpiecznika |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 124 mm |
Wysokość | 142,3 mm |
Głębokość | 79 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 75 °C |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacje ogólne | Kable standardowe lub bezhalogenowe |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2906182 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK21A3 |
Klucz produktu | DK2BZZ |
GTIN | 4055626080642 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 420 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 400 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | US |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 016b7e32-26ab-4751-9ec0-03ce95d6e30a |
Produkty kompatybilne
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Zestaw bezpieczników 2905276
Korzyści
Te moduły VARIOFACE są używane są w zestawach z dowolnymi adapterami czołowymi.
Obudowa UM-PRO
Montaż na szynie nośnej, obejmuje podstawę uziemiającą
Wskaźnik LED sygnalizujący uszkodzenie bezpiecznika
Przyłącze ekranowane na każdy kanał
Odłączenie na kanał z odczepami pomiarowymi
Bezpiecznik wtykowy 500 mA na każdy kanał
Zgodny opis płytki drukowanej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław