Zespoły przyłączeniowe INTERBUS do sterowników Allen-Bradley-PLC 5
Zespół przyłączeniowy INTERBUS IBS PLC5 DSC/I-T umożliwia przyłączenie systemu INTERBUS na sterowniki Allen-Bradley PLC5 z typami CPU 5/11, 5/20, 5/30, 5/40, 5/60, 5/80 oraz wszystkimi wariantami tych typów (np. Ethernet).
Zespół przyłączeniowy połączony jest ze sterownikami przez magistralę Allen-Bradley-E/A. Pracuje on jak własna grupa zespołu wejść / wyjść systemu ze zmiennym obszarem adresów; dzięki temu można uzyskać bezpośredni dostęp do danych urządzeń obiektowych INTERBUS. Przez polecenia transmisji blokowej dane są przenoszone w obszar pamięci sterownika.
Aktywacja systemu INTERBUS następuje automatycznie lub przez program użytkowy. Charakterystyczna dla instalacji parametryzacja systemu INTERBUS i zespołu przyłączeniowego jest za to deponowana centralnie na podzespole we wkładanej pamięci parametryzacji.
Do tworzenia danych parametryzacji służy oprogramowanie IBS CMD SWT G4.
IBS CMD SWT G4, jako oprogramowanie rozpowszechnione w systemach, oprócz parametryzacji, konfiguracji i dokumentacji instalacji zapewnia diagnozowanie poszczególnych uczestników całkowitego systemu INTERBUS. Oprócz tego podczas pracy urządzenia mogą być sygnalizowane „stany peryferyczne” przyłączonych uczestników INTERBUS.
Do prezentacji rozległego systemu diagnozowania INTERBUS, IBS PLC5 DSC zapewnia ukierunkowany na użytkownika wyświetlacz LC, na którym przedstawiane są stany pracy i błędów w niezaszyfrowanym tekście. Bezpośrednie wyświetlanie sygnalizacji pomaga w skróceniu czasów pierwszego uruchomienia oraz przestojów i w ten sposób podwyższa dyspozycyjność instalacji użytkownika. Prosta, intuicyjna obsługa wyświetlacza LC ma miejsce przy pomocy klawiatury znajdującej się na obudowie czołowej.
IBS PLC5 DSC/I-T
-
Płyta główna sterownika
2719027
Zespół przyłączeniowy do sterowników Allen-Bradley PLC® 5, z separacją potencjałów
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania